Chápadlo pre balenia potravín
![](/fileadmin/_processed_/7/1/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5389-01-A__SALL__AIN__V1_5dff388b29.png)
Výzva
Zákazník hľadal špeciálne chápadlo, ktoré dokáže vkladať balenia potravín (čerstvý syr) v rozličných vrstvách do kartónu.
Riešenie
Chápadlo bolo vybavené dlhými uchopovacími čeľusťami (prstami chápadla) z ušľachtilej ocele. Chápadlo navyše disponuje vyrovnaním XY na vyrovnanie tolerancií polohy, rozličnými otočnými pohonmi na jednotlivé otáčanie balení, ako aj aktívnym pridržiavačom na zaistenie polohy balenia.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
- Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 990 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | FED |
Zdvih max. | 20 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 90 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 0.10 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty